Codice art. | Ø interno | Ø esterno | Raggio di curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 mm | 220 mm | 380 mm | ≈ 18kg/m | Richiesta |
Codice art. | Ø interno | Ø esterno | Raggio di curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 mm | 220 mm | 175 mm | ≈ 11kg/m | Richiesta |
Codice art. | Ø interno | Ø esterno | Raggio di curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.300.01.D | 230 mm | 300 mm | 500 mm | ≈ 22kg/m | Richiesta |
Codice art. | Ø interno | Ø esterno | Raggio di curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.300.01.S | 230 mm | 300 mm | 210 mm | ≈ 13kg/m | Richiesta |
Codice art. | Ø interno | Ø esterno | raggio di curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.430.01.D | 360mm | 430mm | 625mm | ≈32,4kg/m | Richiesta |
In che modo si evita che i componenti cadano?
Le singole maglie della catena vengono tutte fissate con viti, in questo modo nessun componente può cadere.