Sistemi per catene portacavi e cuscinetti per turbine eoliche

Sbalzi di temperatura elevati, venti forti, turbolenze e tempeste di sabbia: le turbine eoliche devono funzionare in modo affidabile anche se esposte a condizioni meteorologiche avverse. igus propone un'ampia scelta di componenti in plastica ad alte prestazioni per turbine eoliche ed anche per i macchinari che servono a produrle, a trasportarle e ad installarle.Parliamo, per sempio, di catene portacavi robuste e compatte e di cavi flessibili per movimenti torsionali che riducono i guasti nelle torri, nei sistemi azimutali e nella regolazione delle pale. I semilavorati resistenti all'usura e i cuscinetti a strisciamento ad alte prestazioni che - grazie ai lubrificanti solidi incorporati - non richiedono lubrificazione o manutenzione sono ideali per l'uso nei sistemi di regolazione delle pale e nei dispositivi frenanti.

Aree di applicazione

Turbina eolica con le motion plastics in evidenza
Cuscinetto a strisciamento nel blocco del rotore

Sistemi di blocco del rotore

Cuscinetto a strisciamento igutex TX1
  • Fino a 200 MPa statico e 140 MPa dinamico
  • Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
Maggiori informazioni su iglidur TX1 nel negozio
Cuscinetto a strisciamento nel sistema di regolazione dell'angolo delle pale

Attuatori pitch

Cuscinetto a strisciamento igutex TX1
  • Fino a 200 MPa statico e 140 MPa dinamico
  • Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
Maggiori informazioni su iglidur TX1 nel negozio
Barra semilavorata come piastre iglidur nei freni azimutali

Freni Azimuth e del rotore

Componenti iglidur X o F personalizzati
  • Barra semilavorata o parti stampate a iniezione
  • Resistenza all'usura e carico a compressione elevati
Piastre iglidur X

 

Barra semilavorata come piastra iglidur nell'azimut

Regolazione azimutale

Barra semilavorata come piastra di scorrimento iglidur W300
  • Massima resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Resistente allo sporco
Maggiori informazioni sulle piastre iglidur W300

 

e-loop in una turbina eolica

Alimentazione di energia per Nacelle

Sistema per catene portacavi modulare e-loop
  • Sistema modulare, facile da aprire
  • Protegge dagli urti grazie al robusto corpo esterno in PU
Maggiori informazioni sulla e-loop

 

RBR alimentazione di energia rotatoria nella pala del rotore e nel sistema di regolazione azimutale

Per la regolazione delle pale del rotore/azimutale

RBR alimentazione di energia rotatoria
  • Per carichi addizionali elevati e spazi ridotti
  • Angolo di rotazione fino a 900°
Maggiori informazioni sui moduli con raggio di curvatura reversibile

Altri prodotti per turbine eoliche

Cavi per applicazioni torsionali

  • Per applicazioni torsionali di +/- 180° con cavo lungo 1 m
  • Garanzia di 36 mesi

twisterband

  • Movimenti rotatori fino a 7.000°
  • Sono possibili velocità di rotazione fino a 180°/s
  • Modulare e facile da riempire

Catena portacavi 3D

  • Raggio di curvatura definito
  • Torsione di +/- 10° per ogni maglia della catena
  • Elevata resistenza alla trazione

Cuscinetto a strisciamento bicomponente per impieghi gravosi

  • Per carichi estremi
  • Economico grazie al processo di stampaggio ad iniezione

Testati in laboratorio, utilizzati nel mondo reale


Tutti i prodotti sono controllati all'interno del laboratorio di prova igus, il più grande del settore, in condizioni reali per quanto riguarda usura e durabilità. I risultati confluiscono nei nostri strumenti per il calcolo della durata d'esercizio per una stima accurata della durata d'esercizio.
 
Su richiesta, igus esegue test cliente, per controllare l'utilizzo dei prodotti in condizioni assolutamente ad hoc.

Esempio applicativo: turbine eoliche


Altre informazioni