Cavi igus per applicazioni CAN bus Le applicazioni con catene portacavi richiedono cavi CAN bus con fili sottili intrecciati. Per garantire la corretta trasmissione dei dati, in sicurezza, nel corso degli anni, serve infatti una struttura del cavo appositamente progettata per i movimenti in catene portacavi. Ecco perché i cavi chainflex si sono diffusi negli equipaggiamenti robot, nelle macchine per il packaging, nelle macchine di produzione o macchine utensili.
La gamma di prodotti con cavi igus chainflex comprende svariati cavi CAN bus. In totale sono disponibili 13 tipi diversi di cavi CAN in sette differenti gamme per svariati ambiti di applicazione. Tutti i cavi chainflex CAN bus sono stati sviluppati per il movimento continuo in catena portacavi. A seconda dei requisiti, è possibile scegliere tra vari
rivestimenti esterni in PVC, PUR e TPE. Le varie serie di cavi bus offrono diversi livelli di prestazione, così è possibile scegliere il cavo corretto per ogni specifica applicazione, massimizzando la durata d'esercizio. Ma tutti i cavi CAN bus chainflex hanno una cosa in comune. Tutti i cavi chainflex sono soggetti agli stessi standard qualitativi, dai cavi CF888 più economici ai cavi progettati per i massimi requisiti e i
raggi di curvatura più piccoli, come nel caso della gamma CFBUS.LB. igus GmbH garantisce 36 mesi di garanzia funzionale anche su tutti i cavi CAN bus chainflex con una durata d'esercizio fino a dieci milioni di cicli.
Lunghezze di trasmissione La questione della massima lunghezza di trasmissione dei cavi bus è spesso sottovalutata. In generale è bene essere prudenti, in quanto la massima lunghezza del cavo è fortemente legata al tipo stesso di cavo. Un cavo per un'installazione fissa ha sempre un'attenuazione inferiore rispetto ai cavi da posa mobile, progettati per il movimento costante. Di conseguenza la lunghezza di trasmissione sarà inferiore per un cavo da posa mobile rispetto a quella di un cavo per installazione fissa.
A seconda della gamma, i cavi CAN bus chainflex sono meccanicamente progettati per corse fino a 400m e oltre, ma la velocità dati del sistema bus diminuisce con l'aumentare della lunghezza del cavo. Per un'installazione fissa, i cavi in rame possono raggiungere anche 500m. Quindi la velocità massima di trasmissione sarà di 125Kbps, mentre con un cavo lungo 40m è possibile incrementare la velocità di trasferimento dati fino a 1Mbps. In base alla nostra esperienza con cavi CAN bus ad alta flessibilità per catene portacavi, la lunghezza dei cavi può essere accorciata sensibilmente. A seconda della velocità di trasmissione, un cavo CAN bus per posa mobile può arrivare fino a 50m. Tuttavia, questa lunghezza può aumentare e diminuire in base alle condizioni ambientali e ai requisiti dell'applicazione.