Aree di applicazione ProfibusPROFIBUS viene impiegato principalmente nei settori manifatturiero e dei processi. Tuttavia, vi sono diverse aree di applicazione per un cavo PROFIBUS. Spesso i cavi vengono posati in modo permanente nelle macchine e negli impianti, così vengono scelti cavi con un conduttore solido o con un conduttore flessibile a 7 fili.
Tuttavia, per le applicazioni in catena portacavi è necessario usare cavi PROFIBUS con fili sottili intrecciati. Un
cavo con una struttura adatta al movimento in catena portacavi deve garantire la corretta trasmissione dei dati nel corso degli anni. Ecco perché i cavi chainflex si sono affermati per l'uso negli equipaggiamenti robot, nelle macchine per il settore del packaging o nelle macchine utensili.
Cavi igus per applicazioni PROFIBUS igus offre numerosi cavi PROFIBUS. In totale sono disponibili 11 tipi diversi di cavi PROFIBUS in 8 differenti gamme per svariate applicazioni. Tutti i cavi chainflex sono stati sviluppati per il movimento permanente in catena portacavi. A seconda dei vostri requisiti, potete scegliere tra vari
rivestimenti esterni in PVC, PUR e TPE. Le varie serie di cavi bus offrono diversi livelli di prestazione, così è possibile scegliere il cavo giusto per ogni specifica applicazione, raggiungendo la massima durata d'esercizio.
Tutti i cavi chainflex sono soggetti agli stessi standard di qualità. Non importa se si tratta di un cavo economico della gamma CF888 o di un cavo per requisiti più elevati con
raggi di curvatura piccolissimi, ad es. la gamma CFBUS.LB. igus GmbH offre 36 mesi di garanzia funzionale su tutti i cavi chainflex con una durata d'esercizio fino a 10 milioni di cicli.