Come si comportano i materiali igus® sugli alberi in legno?
Lo sviluppatore del prodotto drylin® Lars Fenger in un'intervista
Qual è stato il punto decisivo dello studio intitolato "drylin® R su alberi in legno"?
La minore pressione superficiale dei nostri cuscinetti a strisciamento drylin® li rende generalmente adatti anche all'uso su alberi tondi con superfici morbide, a differenza dei cuscinetti a sfere che richiedono una superficie indurita. Gli alberi e i tubi in alluminio sono già presenti nella gamma di prodotti, così come gli alberi in carbonio estremamente leggeri. E il nostro studio prevede la raccolta di risultati con il legno, una materia prima rinnovabile.
Quali test sono stati effettuati?
Per effettuare una prima selezione tra i vari tipi di legno, sono state eseguite prove di resistenza alla flessione nel laboratorio igus®. I coefficienti di attrito e i risultati dell'usura sono stati determinati con i tipi di legno adatti.
Quali sono stati i risultati?
In breve... la tecnologia lineare drylin® funziona con il legno. E funziona molto bene. I risultati hanno mostrato che i coefficienti di attrito determinati differiscono solo leggermente da quelli dell'acciaio o dell'alluminio. Anche i risultati sull'usura dei cuscinetti e degli alberi sono molto promettenti. In combinazione con il nostro nuovo cuscinetto a strisciamento lineare drylin® R J4 econ, alcuni tipi di legno, come il faggio, offrono un contropezzo particolarmente valido per il contrasto con ottimi risultati.
Che cosa è particolarmente importante?
I test sono stati eseguiti in un ambiente di laboratorio asciutto; la sporcizia e l'umidità possono modificare in modo decisivo i risultati di misura del legno, a differenza di materiali come l'acciaio inossidabile. Stiamo costantemente ampliando la nostra serie di test per diversi legni, e anche la disponibilità locale gioca un ruolo centrale. Alla fiera vogliamo raccogliere le prime esperienze dei clienti sull'argomento e sostenere i progetti dei clienti con drylin® e legno. Sono già state sviluppate le prime applicazioni per i clienti con cuscinetti a strisciamento su alberi in legno.