Trasporto sicuro del carico con unità di trasferimento a sfera elettricamente conduttiva
Le nostre sfere portanti xiros realizzate in materiale xirodur F182 non sono ideali solo come unità di trasferimento nelle linee di trasporto ma anche per il trasporto stesso di merci sensibili con spigoli sensibili da A a B senza problemi. La plastica ad alte prestazioni utilizzata per il corpo ha specifiche tecniche speciali che la rendono non solo resistente all'abrasione e durevole ma anche elettrostaticamente conduttiva. La scarica incontrollata è un problema del passato per il trasporto di merci. Carichi fino a 300 N possono essere spostati senza problemi in tutte le direzioni. Inoltre, l'unità di trasferimento a sfera può essere utilizzata in qualsiasi posizione di installazione verticale, orizzontale e capovolta.
Aree di applicazione: industria dei semiconduttori, industria elettrica, movimentazione di materiale elettronico