Infromazioni sui cuscinetti autoallineanti a sfere
Grazie all'
angolo ridotto delle piste volventi sull'anello esterno, in confronto ai cuscinetti radiali ad una sola corona di sfere, i cuscinetti orientabili possono assorbire
carichi superiori. La flessibilità assiale dei cuscinetti orientabili dipende dall'
angolo del carico. Le
piste dell'anello esterno si presentano sotto la forma
di una sfera vuota, così, l'anello interno insieme alle sfere può oscillare - entro determinate tolleranze - durante la rotazione.
L'oscillazione è possibile senza l'incremento degli attriti.
Come funziona? Contrariamente ai cuscinetti radiali a sfere standard, le piste dell'anello esterno non hanno labbri. I cuscinetti a sfere autoallineanti possono così reggere oscillazioni laterali sull'anello esterno. Di conseguenza, non vi è alcun aumento dell'attrito quando interviene l'oscillazione nei limiti dell'area degli anelli esterni.
Quando un cuscinetto a sfere autoallineante è la scelta giusta per la mia applicazione?- Quando è necessario un angolo di compensazione
- Quando si devono compensare errori di lavorazione / errori di assemblaggio o flessioni dell'albero
- Quando le viti devono essere supportate ed è necessario compensare una piccola deformazione (pista esterna sferica)