Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Sistema TwisterChain® Serie 3808
1. Per rotazioni fino a 540° (con struttura particolare)
2. Costruzione modulare - larghezza variabile
3. Profilo esterno antipolvere
4. Traversini apribili su entrambi i lati
5. Profilo interno liscio per un'elevata durata dei cavi
6. Nuovo canale guida tipo 01 e canale guida tipo 02 (per movimenti fino a 360°) da stock
7. Separazione interna disponibile