Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
TwisterChain® new TC32
1. Sono possibili movimenti spirali e di rotazione fino a 540°
2. Interno liscio per una minore usura dei cavi
3. Traversini apribili a scatto sul raggio interno
4. Modulare, con possibilità di variare ampiezza, altezza e raggio
5. Maggiore stabilità, maggiori carichi addizionali possibili
6. Per alte velocità e corse più scorrevoli (con il nuovo canale di guida).
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R125 A1[mm] |
R150 A1[mm] |
R175 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
400 |
51 |
51 |
52 |
53 |
53 |
58 |
500 |
65 |
65 |
66 |
67 |
69 |
71 |
600 |
79 |
80 |
81 |
81 |
82 |
85 |
Nota: la dimensione A1 è determinata dal raggio esterno OR (cfr. disegno)!
Dimensione A1 sempre con una tolleranza di ± 2,5 mm