Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Sistema twisterchain® new TC42
1. Sono possibili movimenti spirali e di rotazione fino a 540°
2. Interno liscio per una minore usura dei cavi
3. Traversini apribili a scatto sul raggio interno
4. Modulare, con possibilità di variare ampiezza, altezza e raggio
5. Maggiore stabilità, maggiori carichi addizionali possibili
6. Per alte velocità e corse più scorrevoli (con il nuovo canale di guida).
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R125 A1[mm] |
R150 A1[mm] |
R175 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
400 |
49 |
50 |
51 |
53 |
54 |
58 |
500 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
71 |
600 |
79 |
79 |
80 |
81 |
82 |
85 |
650 |
86 |
87 |
87 |
88 |
89 |
92 |
750 |
101 |
101 |
102 |
103 |
104 |
106 |
850 |
116 |
116 |
117 |
118 |
118 |
120 |
Nota: la dimensione A1 è determinata dal raggio esterno OR (cfr. disegno)!
Dimensione A1 sempre con una tolleranza di ± 2,5 mm