chainflex® cavo servomotore CF21.UL

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC estrusa a pressione resistente agli oli 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. Estruso a riempimento totale 4. Schermatura della coppia a treccia di rame con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. Conduttori di alimentazione cordati assieme a quelli di controllo attorno all'elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. Mescola in PVC estrusa a pressione resistente agli oli 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. Estruso a riempimento totale 4. Schermatura della coppia a treccia di rame con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. Conduttori di alimentazione cordati assieme a quelli di controllo attorno all'elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Schermatura completa
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF21.07.05.02.01.UL
(4G0,75+(2x0,5)C)C

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Simone Gadeschi
Simone Gadeschi

igus-icon-phone+39 039 5906247

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00