chainflex® cavo servomotore CF897

CF897.15.15.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in iguPUR estrusa 2. Schermatura intrecciata in rame 3. Fasciatura con pellicola di schermatura ottimizzata e con elevata resistenza alla flessione 4. Conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno a un cavo centrale con elevata resistenza alla trazione 5. Conduttore resistente alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF897.15.15.02.01 product image
1. Mescola in iguPUR estrusa 2. Schermatura intrecciata in rame 3. Fasciatura con pellicola di schermatura ottimizzata e con elevata resistenza alla flessione 4. Conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno a un cavo centrale con elevata resistenza alla trazione 5. Conduttore resistente alla flessione
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Schermatura completa
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF897.15.15.02.01
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Simone Gadeschi
Simone Gadeschi

igus-icon-phone+39 039 5906247

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00