chainflex® cavo motore CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione, ritardante la fiamma 2. Avvolgimento ad altissima resistenza alla trazione realizzato con fili di rame stagnato 3. Foglio in PTFE scorrevole 4. Filato di cotone sopra l'anima e sotto la schermatura generale 5. Mescola in TPE ad alta qualità meccanica 6. Conduttore intrecciato in versione particolarmente flessibile realizzato con fili di rame nudo
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 su 4
chainflex® cavo motore CFROBOT
1. Mescola in TPE estrusa a pressione, ritardante la fiamma 2. Avvolgimento ad altissima resistenza alla trazione realizzato con fili di rame stagnato 3. Foglio in PTFE scorrevole 4. Filato di cotone sopra l'anima e sotto la schermatura generale 5. Mescola in TPE ad alta qualità meccanica 6. Conduttore intrecciato in versione particolarmente flessibile realizzato con fili di rame nudo
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
chainflex® cavo motore CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Per applicazioni torsionali
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT.035
(1x10)C

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00