iglidur® G V0, boccole flangiate, mm

Classe V0 ai sensi di UL94, universale

iglidur® G V0, boccole flangiate, mm
iglidur® G V0, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® G V0, boccole flangiate, mm
iglidur® G V0, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GV0FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® GV0
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Classe V0 ai sensi di UL94, universale
  • Classe V0 UL94
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Resistente all'abrasione
  • Installazione universale
iglidur® G V0 | Classe V0 ai sensi di UL94, universale
 
  • Classe V0 UL94
  • Resistente all'abrasione
  • Installazione universale
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
iglidur® GV0 è il primo materiale iglidur® di classe V0 UL94 per l'impiego universale in un intervallo di temperature normali, pertanto è ideale per applicazioni con rigide norme di protezione antincendio (interni di veicoli e aeromobili, sistemi interni di edifici, ecc.). Tutti gli altri materiali iglidur® di classe V0 appartengono al segmento alte temperature. Le caratteristiche meccaniche e termiche generali sono ampiamente paragonabili al tuttofare iglidur® G.
 
Applicazioni tipiche
  • Sedili per passeggeri
  • Ascensori
  • Scale mobili
  • Quadri elettrici
  • Cerniere
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Se è necessario un cuscinetto di classe V0 UL94 per condizioni ambientali normali
  • Se è necessario un cuscinetto economico di classe V0 UL94
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product

Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00