1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: J350SI-0203-03
- Materiale: iglidur® J350
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Maratoneta con elevata stabilità dimensionale a temperature elevate - Idoneo per molti tipi di alberi e carichi
- Eccellente coefficiente d'attrito per l'acciaio
- Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
- Temperatura di esercizio continuo fino a +180 °C
- Per carichi medio-alti
iglidur® J350 | Corridore di resistenza con elevata stabilità dimensionale in temperatura - può essere utilizzato con molti alberi e collettivi di carico
Un materiale superiore per applicazioni rotanti - e su molti alberi in acciaio diversi. Con iglidur® J350, la durata utile può spesso essere moltiplicata a carichi tra 2 MPa e 50 MPa. L'elevata resistenza alle alte temperature garantisce un'ampia gamma di applicazioni.
Aree di applicazione tipiche
- Macchine per la distribuzione automatica
- Automotive
- Industria del vetro
- Ingegneria meccanica
Quando lo uso?
- Quando cerco un materiale altamente resistente all'usura per rotazioni a carichi medi e alti
- Quando cerco un materiale economico per alte temperature
- Quando è richiesto un accoppiamento a pressione fino a +150°C Quando
- è richiesta un'elevata resistenza all'usura a carichi elevati
- Quando il materiale è esposto a urti e impatti
Quando non usarlo?
- A temperature superiori a +180°C ininterrottamente
- Quando è richiesto il minimo attrito
- Quando è richiesto un materiale a basso attrito
- conveniente Ad alte velocità periferiche
Non sei sicuro che sia adatto?