iglidur® J, rondella di spinta, mm - JTM

Il maratoneta, molto versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficiente d'attrito molto basso

iglidur® J, rondella di spinta, mm - JTM
iglidur® J, rondella di spinta, mm - JTM drawing
iglidur® J, rondella di spinta, mm - JTM
1 su 3
iglidur® J, rondella di spinta, mm - JTM
iglidur® J, rondella di spinta, mm - JTM drawing
iglidur® J, rondella di spinta, mm - JTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JTM-0512-010
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 5.3 mm
    • d2 12 mm
    • s 1 mm
    • h 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il maratoneta, molto versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficiente d'attrito molto basso
  • Usura ridotta con alberi in materiali diversi
  • Bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco
  • Riduzione delle vibrazioni
iglidur® J | Il maratoneta versatile
 
  • Oltre 250 dimensioni disponibili a magazzino
  • Usura ridotta, molti materiali per albero diversi
  • Bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco
  • Ammortizzanti
  • Buona resistenza chimica
  • Il migliore materiale con alberi economici in materiali morbidi
  • Basso assorbimento di umidità
Un grande vantaggio delle rondelle di spinta iglidur® J è la combinazione di un basso coefficiente d'attrito nel funzionamento a secco e la ridotta tendenza all'effetto stick-slip. Con una pressione superficiale massima raccomandata di 35 MPa, le rondelle di spinta iglidur® J non sono adatte a carichi estremi.
 
Settori applicativi più comuni
 
Distributori automatici
Industria tipografica
Industria delle bevande
Aviazione
Camera bianca
 
È possibile trovare ulteriori applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Per velocità elevate
  • Per la massima resistenza all'usura con carichi da bassi a medi
  • Usura ridotta con diversi alberi
  • Quando è necessario un basso coefficiente d'attrito nel funzionamento a secco
  • Ammortizzanti
  • Quando è necessaria una buona resistenza agli agenti chimici
  • La migliore prestazione con alberi economici in materiali morbidi
  • Basso assorbimento di umidità
Quando non usarlo?
Usa le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza