iglidur® Z, rondella di spinta, mm

Durata d'esercizio estremamente lunga in condizioni estreme

iglidur® Z, rondella di spinta, mm
iglidur® Z, rondella di spinta, mm drawing
1 su 2
iglidur® Z, rondella di spinta, mm
iglidur® Z, rondella di spinta, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ZTM-1430-015
  • Materiale: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    I componenti realizzati con il materiale iglidur® Z sono soggetti a restrizioni all'esportazione. Dopo aver ricevuto l'ordine, ti verrà inviato il modulo appropriato.
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Durata estremamente lunga in condizioni estreme, resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
  • Eccellente resistenza all'usura, anche con carichi elevati
  • Elevata resistenza termica
  • Per carichi estremi
iglidur® Z – Durata estremamente lunga in condizioni estreme - Resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
 
  • Eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi elevati
  • Elevata resistenza termica
  • Per carichi estremi
  • Per alte velocità di scorrimento
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
L'elevatissima resistenza alla compressione abbinata all'elevata elasticità consentono ai cuscinetti iglidur® Z di raggiungere le loro eccezionali proprietà in presenza di alberi non induriti, carichi di spigolo e urti. I cuscinetti sono adatti anche per temperature fino a +250 °C.
 
Campi di applicazione tipici
 
Macchine edili
Industria del vetro
Aviazione
Macchine utensili
Industria tessile
 
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Per temperature continue fino a +250 °C a lungo termine o +310 °C a breve termine
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza all'usura, soprattutto in presenza di carichi radiali elevati
  • Per alte velocità di scorrimento
  • Per carichi di spigolo abbinati a pressioni superficiali elevate
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00