Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

iglidur® L350, boccole cilindriche, mm

  • Massima resistenza all'usura
  • fino a 3,5 m/s in rotazione
  • Resistente a temperature fino a +210 °C in modo permanente
  • Basso livello di assorbimento di umidità
  • Buon rapporto qualità-prezzo
Descrizione prodotto
iglidur® L350 | Alte prestazioni a un prezzo inferiore
  • Massima resistenza all'usura
  • fino a 3,5 m/s in rotazione
  • Resistente a temperature fino a +210 °C in funzionamento continuo
  • Basso assorbimento di umidità
  • Buon rapporto prezzo/prestazione
iglidur® L350 ha una durata estremamente lunga. Sviluppato per i migliori coefficienti di usura e attrito a velocità di 1,5 m/s e oltre, questo materiale supera i cuscinetti classici nel funzionamento rotatorio ad alta velocità.
 
Applicazioni tipiche
 
Macchine utensili
iglidur® L350 test ad alta velocità
 
Trovate altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni rotatorie a velocità elevate
  • Se è necessaria la massima durata d'esercizio
  • Per elevati valori pv con carichi ridotti
  • A temperature di funzionamento fino a +180  °C 
    (a lungo termine, fino a max. +210  °C a breve termine)
Quando non usarlo?
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
 
Tolleranze e sistema di misurazione
L'altezza e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nel foro di alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Certificati e standard
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici
Accessori
Download
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
I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG