chainflex® cavo servomotore CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Composto TPE resistente agli oli estruso a pressione 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. estrusione a riempimento totale 4. Schermatura in rame intrecciato a coppia con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno al cordone centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Composto TPE resistente agli oli estruso a pressione 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. estrusione a riempimento totale 4. Schermatura in rame intrecciato a coppia con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno al cordone centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Schermatura completa
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Simone Gadeschi
Simone Gadeschi

igus-icon-phone+39 039 5906247

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00