chainflex® cavo dati CF299

Modello in phase-out
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Treccia di conduttori in lega con elevata resistenza alla flessione 3. Estrusa con riempimento totale 4. 2 conduttori intrecciati in un unico strato con lunghezza del passo particolarmente ridotta 5. Conduttore in lega speciale con elevata resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF299.01.08 product image
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Treccia di conduttori in lega con elevata resistenza alla flessione 3. Estrusa con riempimento totale 4. 2 conduttori intrecciati in un unico strato con lunghezza del passo particolarmente ridotta 5. Conduttore in lega speciale con elevata resistenza alla flessione
  • Per le applicazioni più gravose e specialmente per raggi minimi fino a 4 x d
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Resistente agli oli biologici
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione. È disponibile un modello più recente: Vai alla pagina del prodotto