- Direzione filettatura: destra/sinistra
- Materiale alloggiamento: igumid® G
- Serie dimensionale K secondo DIN ISO 12240
igubal® Testa a snodo con filettatura maschio
Teste a snodo igubal® con filettatura esterna
Le teste a snodo igubal® sono esenti da corrosione e si possono utilizzare senza problemi anche in ambienti difficili. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti ad acidi deboli e alcali. Si sottolinea l'insensibilità allo sporco e alla polvere.
L'alloggiamento è realizzato in igumid® G, un polimero particolarmente resistente agli urti, rinforzato con fibre lunghe. Adatte per l'uso a lungo termine a temperature da -40°C a +90°C
Per gli snodi sferici standard, la calotta sferica è realizzata in iglidur® W300, un materiale che si distingue per il più basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco e una tendenza allo stick-slip estremamente ridotta. Caratteristiche importanti soprattutto per applicazioni con carichi bassi e movimenti molto lenti.
- Funzionamento a secco esente da manutenzione
- Particolarmente convenienti
- Nessuna lubrificazione
- Elevata rigidità
- Elevata resistenza alle sollecitazioni sotto carichi alternati
- Compensazione di disallineamenti
- Compensazione di carichi di spigolo
- Resistenti a sporco, polvere e fibre
- Resistenti agli agenti chimici e corrosivi
- Utilizzabili anche in presenza di liquidi
- Riduzione delle vibrazioni
- Adatti a movimenti rotatori, oscillanti e lineari
- Disposizione degli anelli interni con gioco molto ridotto
- Leggeri
Applicazioni tipiche
- Costruzione di biciclette
- Costruzione di impianti
- Packaging
- Offshore