- Montaggio semplificato grazie all'alloggiamento esagonale; bloccaggio diretto grazie al dado sagomato
- Direzione della filettatura: destra/sinistra
- Materiale alloggiamento: igumid® G
- Serie dimensionale K secondo DIN ISO 12240
 :
Testa a snodo igubal® con filettatura interna
I cuscinetti per estremità a snodo igubal® sono resistenti alla corrosione e possono essere utilizzati senza problemi anche in condizioni difficili. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti ad acidi deboli e alcali. Si sottolinea l'insensibilità allo sporco e alla polvere.
L'alloggiamento è realizzato in igumid® G, un polimero particolarmente resistente agli impatti, rinforzato con fibre lunghe. Adatte per temperature da -40 °C a +90 °C nell'utilizzo a lungo termine.
Negli snodi sferici standard, la calotta sferica è realizzata in iglidur® W300, un materiale caratterizzato da coefficienti di attrito più bassi nel funzionamento a secco e una tendenza allo stick-slip estremamente bassa. Quest'ultima caratteristica è particolarmente importante per applicazioni con carichi bassi e movimenti molto lenti.
Alcuni esempi applicativi: