Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

xiros® supporto ritto a sfere, ESTM, possibile sostituzione 1:1, sfere in acciaio inossidabile, mm

  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur B180
  • Materiale gabbia: xirodur B180
Descrizione prodotto
Il nuovo supporto ritto xiros® B180 ora è disponibile anche per diametri dell'albero di 15 mm, 17 mm, 20 mm e 30 mm. Con componenti conformi FDS per l'utilizzo sicuro nel settore alimentare e delle bevande.
 
● Cinque dimensioni d'installazione disponibili
● Componenti conformi FDA
● Molto leggero
● Dimensioni compatte
 
Alcuni esempi applicativi:
Settore alimentare, convogliatori a rulli, nastri trasportatori
Dati tecnici

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h