- Testa a snodo igubal® con filettatura esterna
:
Testa a snodo igubal® con filettatura esterna
Le teste a snodo igubal® sono resistenti alla corrosione e possono essere utilizzate senza problemi anche in condizioni difficili. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti agli acidi e agli alcali deboli. Da sottolineare la loro resistenza allo sporco e alla polvere.
Alloggiamento in igumid G, un polimero rinforzato con fibre lunghe particolarmente resistente agli urti. Adatto per un uso prolungato a temperature da -40 °C a +90 °C
Lacalotta sferica è realizzata in iglidur® J, un materiale caratterizzato da un basso assorbimento di umidità, valori di attrito più bassi nella marcia a secco e una tendenza allo stick-slip estremamente bassa. Quest'ultimo è particolarmente importante per carichi bassi e movimenti molto lenti.
Tipici campi di applicazione