1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: AX500FM-0608-06
- Materiale: iglidur® AX500
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Resistente all'usura, materiale per alte temperature
- Conforme UE 10/2011
- Conduttivo
- Idonea per elevate temperature operative
La particolarità dell'iglidur AX500 è che si tratta di un materiale conduttivo. AX500 presenta anche un coefficiente di usura inferiore rispetto al suo predecessore. Il materiale è stato sviluppato appositamente per l'industria alimentare e può quindi essere utilizzato a contatto con prodotti alimentari.
Non sei sicuro che sia adatto?