Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Testa a snodo con filettatura maschio, KALM CL, con calotta sferica iglidur® R, mm

  • La seconda generazione di teste a snodo con filettatura esterna  
  • iglidur® R calotta sferica economica
  • Filettatura sinistra
  • igumid G alloggiamento
  • Serie dimensionale K ai sensi di DIN ISO 12240
Descrizione prodotto
Testa a snodo igubal® con filettatura maschio
 
Le teste a snodo igubal® sono resistenti alla corrosione e si possono utilizzare senza problemi anche in ambienti difficili. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti ad acidi deboli e alcali. Le teste a snodo resistono anche a polvere e sporco.
 
Alloggiamento in igumid G, un polimero estremamente resistente agli urti, rinforzato con fibre lunghe. Adatto per temperature da -40°C a +90°C nell'utilizzo a lungo termine
 
Qui, la calotta sferica è prodotta in iglidur® R, un materiale economico con basso coefficiente d'attrito e buona resistenza all'usura con carichi medio-bassi.
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Molto economici
  • Nessuna lubrificazione
  • Elevata rigidità
  • Resistenti a sollecitazioni con carichi variabili
  • Compensazione di disallineamenti
  • Compensazione dei carichi di spigolo
  • Resistenti a sporco, polvere e fibre
  • Resistenti agli agenti chimici e corrosivi
  • Utilizzabili anche in presenza di liquidi
  • Riduzione delle vibrazioni
  • Adatti a movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • Anelli interni montati con gioco minimo
  • Leggeri

Applicazioni tipiche
  • Produzione di biciclette
  • Costruzione di impianti
  • Packaging
  • Offshore
     
    Molti altri settori di applicazione in Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Se si vuole risparmiare sul peso
  • Per movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • In presenza di oscillazioni/vibrazioni ad alta frequenza
  • Se è necessaria una bassa rumorosità
  • Se serve un componente con isolante elettrico
  • Se è necessaria la resistenza alla corrosione
  • In combinazione con cilindri pneumatici e pistoni a gas
  • Se è necessaria resistenza agli agenti chimici
  • Se è necessaria un'elevata rigidità
Quando non usarlo?
  • Se le temperature sono superiori a +90 °C
  • Se sono necessarie velocità di rotazione maggiori di 0,5 m/s
  • In presenza di forze di trazione o assiali molto elevate
  • Quando sono previste applicazioni con cilindri idraulici
  • Se sono necessari diametri al di sopra di 30 mm
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto

Tolleranze
Gli elementi del cuscinetto igubal® si possono utilizzare con diverse tolleranze in base alla singola applicazione. Sono progettati con un ampio gioco del cuscinetto nel prodotto standard, ciò consente un funzionamento sicuro anche a velocità periferiche elevate. Il foro interno è prodotto con una tolleranza standard in classe E10. Gli alberi devono rispettare le tolleranze consigliate da h6 ad h9. Controllare il diametro interno
 
Coefficiente d'attrito radente e velocità
 
Un importante vantaggio degli snodi sferici igubal® esenti da manutenzione è che i rapidi movimenti rotatori di un albero avvengono direttamente nella calotta sferica, realizzata con materiali iglidur®. Il vantaggio di questi cuscinetti in polimero/metallo è che sono possibili velocità elevate anche nel funzionamento a secco. Prendendo in considerazione i carichi radiali, è possibile raggiungere velocità superficiali massime fino a 0,5 m/s in rotazione. Invece, i movimenti angolari degli snodi sferici avvengono nel diametro esterno della calotta sferica. Gli elementi del cuscinetto igubal® esenti da manutenzione consentono anche movimenti lineari dell'albero.
 
Resistenza UV
 
La resistenza alla corrosione dei cuscinetti igubal® è molto importante per le applicazioni outdoor. I cuscinetti igubal® sono resistenti alle radiazioni UV continuative. Un piccolo cambiamento nel colore (colorazione scura) della calotta sferica dovuto alle radiazioni UV e ad altri agenti atmosferici non influisce sulle caratteristiche meccaniche, elettriche o termiche.
Dati tecnici
Accessori
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH