Vitemadre per motore mandrino dryspin con accoppiamento P=0, M3 | Filettatura DST | Destra | Acciaio inossidabile | Lunghezza: 150mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Diametro esterno: 5 - 12 mm 
  • Passo: 2,54 - 50 mm 
  • Multiprincipio
  • Non autobloccante
  • Lunghezza 310 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8