Supporto ritto UC xiros®, con alloggiamento UC, sfere in acciaio inox

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
  • Per alberi Ø: 20, 25, 30mm
  • Sostituzione 1:1 dei comuni cuscinetti UC pillow block
  • Funzionamento uniforme
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale alloggiamento: ghisa
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale sfera: acciaio inossidabile
  • Inserti autoallineanti disponibili anche separatamente
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20
Non sei sicuro che sia adatto?