Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Calotta sferica, scomponibile, basso livello di assorbimento di umidità, JKM-GT, mm, igubal®

  • Serie dimensionale: K secondo DIN ISO 12240
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® J
  • scomponibile
  • Basso assorbimento di umidità
  • Materiale calotta sferica: iglidur® J
Descrizione prodotto
igubal® calotta sferica JKM GT - scomponibile
 
Ogni singolo materiale iglidur® ha le sue caratteristiche speciali, che determinano la sua idoneità ad applicazioni e requisiti specifici.
Il materiale iglidur® J è caratterizzato da un assorbimento di umidità estremamente ridotto.
 
Caratteristiche del materiale
  • Usura ridotta con diversi materiali per albero
  • Bassi coefficienti d'attrito durante il funzionamento a secco
  • Attenuazione delle vibrazioni
  • Buona resistenza chimica
  • Il migliore materiale per alberi in materiali morbidi
  • Basso assorbimento di umidità

Alcuni tipici esempi applicativi
  • Costruzione di impianti
  • Creazione di modelli
  • Arredamento/design industriale
  • Trovate molte altre aree di applicazione su Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Se si necessita di materiali esenti da manutenzione
  • Quando è necessario usare componenti della serie dimensionale K
  • Se è necessario un elevato carico a compressione
  • Se è necessaria un'elevata flessibilità
Quando non usarlo?
  • Se le temperature sono superiori a +90 °C
  • Se sono necessari diametri al di sopra di 50 mm
  • Se sono necessarie velocità di rotazione maggiori di 0,5 m/s
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto

Tolleranze
 
Le calotte sferiche igubal® esenti da manutenzione sono progettate con una tolleranza del diametro interno di E10. La tolleranza dell'albero deve essere tra h6 e h9. Salvo diversamente indicato, tutti i valori di tolleranza sono trattati secondo DIN ISO 2768-m
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.