- Direzione filettatura: destra/sinistra
- Materiale alloggiamento: igumid G
- Perno sferico in plastica o acciaio zincato
- Attacco per movimenti rotatori e girevoli
- Peso molto ridotto
- Montaggio e smontaggio semplici (75N).
- Resistenti a sporco e polvere
Snodo angolare igubal® con perno sferico, rimovibile
Giunto angolare igubal®
I giunti angolari igubal® sono resistenti alla corrosione e possono essere utilizzati senza problemi in ambienti difficili. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti agli acidi e agli alcali deboli. Da sottolineare la loro resistenza allo sporco e alla polvere.
L'alloggiamento e i perni sferici sono realizzati in igumid G, un polimero rinforzato con fibre lunghe particolarmente resistente agli urti. Adatto per un uso prolungato a temperature da -30 °C a +80 °C.
Nei giunti angolari standard, il cappuccio sferico è realizzato in iglidur® W300, un materiale caratterizzato dai più bassi valori di attrito nel funzionamento a secco e da una tendenza allo stick-slip estremamente bassa. Quest'ultimo è particolarmente importante per carichi bassi e movimenti molto lenti.
- Soluzione economica
- Semplicità di montaggio e smontaggio
- Completamente resistenti alla corrosione
- Attacco per movimento di rotazione e rotazione
- Peso ridotto
- Molto facili da installare
- Smorzamento delle vibrazioni
- Resistenti a sporco e polvere