iglidur® A181, boccole cilindriche, mm

Il cuscinetto universale per il contatto con il cibo

iglidur® A181, boccole cilindriche, mm
iglidur® A181, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® A181, boccole cilindriche, mm
iglidur® A181, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A181SM-0405-04
  • Materiale: iglidur® A181
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il cuscinetto universale per il contatto con il cibo
  • Conforme alla direttiva 10/2011 EC
  • Conforme FDA
  • Uso universale
iglidur® A181 | Il cuscinetto universale per il contatto con gli alimenti
Il materiale iglidur® A181 offre la conformità sia FDA che 10/2011 EC. Il colore blu facilita anche la "rilevabilità ottica" spesso desiderata nel settore alimentare. Rispetto a iglidur® A180, in termini di caratteristiche meccaniche, resistenza alle temperature e resistenza agli agenti chimici, in molti casi iglidur® A181 è maggiormente indicato per la resistenza all'usura.

Applicazioni tipiche

Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesta la conformità FDA
  • Quando è richiesto un materiale conforme alla CE 10/2011
  • Quando è richiesto un materiale universale adatto al contatto diretto con gli alimenti
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza