iglidur® A160, boccole cilindriche, mm

Conforme FDA e alle norme UE riguardanti agenti chimici e alimenti

iglidur® A160, boccole cilindriche, mm
iglidur® A160, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® A160, boccole cilindriche, mm
iglidur® A160, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A160SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® A160
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conforme FDA e alle norme UE riguardanti agenti chimici e alimenti
  • Conforme alla direttiva 10/2011 EC
  • Conforme FDA
  • Elevata resistenza agli agenti chimici

iglidur® A160 | Conforme alle normative FDA e UE per prodotti chimici e contatto alimentare

iglidur® A160 è caratterizzato da un'estrema resistenza agli agenti chimici e dal suo costo contenuto. Ottimizzato tribologicamente, il materiale può essere utilizzato a temperature fino a +90°C e presenta anche le conformità richieste nel settore della lavorazione alimentare. A queste proprietà si aggiunge la "rilevabilità ottica" spesso richiesta nel settore, ovvero il colore blu.

Applicazioni tipiche

  • Industria delle bevande
  • Industria alimentare
  • Tecnologia medica

Quando lo uso?

  • Quando è richiesto un materiale con la massima resistenza agli agenti chimici in un intervallo di temperatura normale
  • Quando è richiesto un materiale molto conveniente con elevata resistenza agli agenti chimici
  • Quando è richiesto un materiale conforme alla norma 10/2011 CE

Quando non lo uso?

  • Se serve un materiale universale per l'industria alimentare
  • Se stai cercando un materiale altamente resistente agli agenti chimici per l'uso a temperature superiori a +90°C
  • Se hai bisogno di un materiale a basso costo con elevata resistenza all'usura nel funzionamento a secco
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00