Supporto ritto a sfere xiros®, autoallineante, sfere di vetro

ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
  • Per albero Ø: 8, 10, 12 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Cuscinetto a sfere orientabile
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della sfera: vetro

  • Disponibile anche con sfere in acciaio inox

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-GL
8