Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

xiros® supporto ritto, ESTM, attacco fisso, sfere in acciaio inossidabile, mm

  • Facile da installare
  • funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente agli agenti chimici
  • resistenti all'acqua marina
  • Resistente allo sporco
  • Economico
  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur B180
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h