igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Per albero Ø: 8, 10, 12 mm
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
- Calotta a sfere
- Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
- Materiale alloggiamento: igumid G
- Materiale anello: xirodur® B180
- Materiale sfere: acciaio inossidabile
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-ES
8