1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: ABSM-0608-06
- Materiale: iglidur® AB
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni: - d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
 
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Conforme a ISO 22 196:2011
- Antibatterico
- Uso universale
- Buona resistenza ai mezzi liquidi
iglidur® AB | Il primo materiale iglidur® antibatterico
I componenti realizzati in iglidur® AB aiutano a ridurre il carico di germi nei punti di appoggio difficilmente accessibili. iglidur® AB è stato sviluppato appositamente per applicazioni in aree con elevati requisiti igienici. Tali applicazioni spesso coinvolgono girevoli azionati manualmente (porte, mobili medicali, ecc.). Il materiale riduce il carico di germi nello spazio, ma - come tutti i materiali "antibatterici" - non sostituisce le opportune misure igieniche.
Tipiche aree di applicazione
- Tecnologia medica Tecnologia di
- laboratorio
- Sistemi di ventilazione
- Arredi e attrezzature sanitarie
- Punti di appoggio su mobili per pazienti e cure
Quando
- lo uso? Se il materiale deve soddisfare elevati requisiti igienici
- Se stai cercando un materiale universale per applicazioni manuali
- Se stai cercando un materiale per carichi da bassi a medi
Quando non lo uso?
- Se è richiesto un materiale molto resistente all'usura per il funzionamento a secco continuo
- Se è richiesto un materiale conforme al Regolamento UE 10/2011 CE e/o in conformità con i requisiti FDA per il contatto ripetuto con gli alimenti
- Se è richiesto un materiale con la massima resistenza universale ai media
Non sei sicuro che sia adatto?