iglidur® AB, boccole flangiate

Il primo cuscinetto iglidur® antibatterico

iglidur® AB, boccole flangiate
iglidur® AB, boccole flangiate drawing
1 su 2
iglidur® AB, boccole flangiate
iglidur® AB, boccole flangiate drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ABFM-0608-08
  • Materiale: iglidur® AB
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conforme a ISO 22 196:2011
  • Antibatterico
  • Uso universale
  • Buona resistenza ai mezzi liquidi
iglidur® AB | Il primo cuscinetto iglidur® antibatterico
  • Antibatterico
  • Uso universale
  • Buona resistenza ai mezzi liquidi
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
I cuscinetti in iglidur® AB aiutano a ridurre la carica batterica in corrispondenza di cuscinetti difficilmente accessibili. iglidur® AB è stato sviluppato appositamente per applicazioni in settori con requisiti igienici. Questo tipo
di applicazioni spesso presenta unità girevoli azionate manualmente (porte, mobili nel settore medico, ecc). Il materiale riduce il livello di contaminazione batterica ma – come tutti i materiali "antibatterici" – non sostituisce delle misure igieniche adeguate.
 
Aree di applicazione tipiche
  • Tecnologia medicale
  • Tecnologia di laboratorio
  • Sistemi di ventilazione
  • Mobili e apparecchi sanitari
  • Cuscinetti per mobili per la cura di pazienti
Trovate molte altre aree di applicazione su Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Quando le sedi dei cuscinetti devono soddisfare standard
    igienici elevati
  • Se si cerca un cuscinetto universale
    per applicazioni azionate manualmente
  • Se si cerca un cuscinetto
    per carichi bassi e medi
Quando non usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto resistente all'usura
    nel funzionamento a secco continuo
  • Quando serve un cuscinetto conforme alla direttiva UE
    10/2011 EC e/o ai requisiti FDA
    per il contatto frequente con il cibo
  • Quando si richiede un cuscinetto
    con la massima resistenza universale agli agenti chimici
Use our filter options to find the suitable product

Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono importanti. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con una tolleranza minima. Per lo spessore delle pareti vale il principio: più spesso è il cuscinetto, maggiore deve essere la tolleranza.
Testing methods
 
Assemblaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'apposito foro di alloggiamento con una tolleranza raccomandata. Prima dell'accoppiamento bloccato l'eccesso di dimensioni può essere fino al 2% del diametro interno. In tal modo si raggiunge un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. Inoltre si evitano spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00