Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Madrevite drylin® flangiata, multiprincipio dryspin®, zero backlash, JFRM

  • Materiale: iglidur® J
  • Direzione filettatura: Filettatura destra
  • Tipo di filettatura: Filetto multiprincipio dryspin®
  • Struttura: Standard
  • Madrevite cilindrica con flangia
  • Senza gioco
Descrizione prodotto
Qual è il gioco assiale e in che modo si può evitare?
Il gioco assiale si può utilizzare per descrivere il movimento perso, la "corsa morta", sulla vite a causa della distanza tra la vite e la madrevite. Speso vi è associato il termine gioco, ma il termine tecnico corretto è gioco assiale. Maggiori informazioni sulla riduzione del gioco assiale sono disponibili qui.
 
Madrevite senza gioco
Una delle soluzioni più precise è la madrevite senza gioco. È composta da diversi componenti e si regola in base alla durata d'esercizio. È particolarmente adatta per attuatori lineari a vite con filetti multiprincipio per la rapida regolazione di carichi ridotti. Il principio senza gioco garantisce un gioco minimo per l'intera durata d'esercizio.  Ideale per il posizionamento preciso e movimenti di avanzamento nella tecnologia medica, di laboratorio e per la stampa nonché nelle ampie aree delle bioscienze.  
 
La madrevite è composta da un dado di supporto, un anello di regolazione con molla di torsione, un disco di frizione e un elemento assiale. Grazie alla molla di torsione, il precarico viene portato nel sistema per viti.
 
► Gioco assiale minimo per tutta la durata
► Posizionamento preciso e movimenti di avanzamento
 
► Nei filetti multiprincipio dryspin® e drylin®
► Madrevite flangiata
► Direzione della filettatura: des.
► Materiale: iglidur® J
 
Informazioni importanti:
per applicazioni con carichi elevati, alte temperature o ambienti molto inquinati, si dovrebbe utilizzare sempre una madrevite standard. Il motivo è che tutti e tre i principi vengono annullati da carichi troppo elevati. Per questa ragione i carichi assiali statici massimi vengono specificati separatamente per ogni modello di madrevite.
Dati tecnici
Accessori
Download

Altre soluzioni

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h