Vite trapezoidale drylin®, filetto destro, a due principi, acciaio inossidabile
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
Diametro esterno: 6-20 mm
Passo: 2-8 mm
Due principi
Movimento irreversibile
igus-icon-lieferzeitPTGSG-06X2P1-02-R-ES
TR06X2P1
Viti con filettatura trapezoidale della tecnologia dryspin®
Le viti di comando sono elementi della macchina utilizzati per convertire un movimento rotatorio in un movimento lineare.
I sistemi di viti e madreviti trapezoidali igus® si basano su una tecnologia lineare esente da lubrificazione. Le specifiche e le geometrie della tecnologia a vite drylin®, adattate alla madrevite in polimero e alla vite trapezoidale, garantiscono una durata e un'efficienza maggiore. Vantaggi delle viti trapezoidali drylin®: ► Funzionamento a secco al 100% esente da manutenzione ► Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni ► Insensibile a polvere e sporco ► 100% esente da corrosione ► Elevati livelli di efficienza ► Acquisto conveniente ► Tempi di consegna rapidi
La sezione trasversale della filettatura trapezoidale corrisponde a un trapezio isoscele con un angolo di 15°. L'angolo della filettatura è di 30°. Rispetto alla filettatura standard, la vite con filettatura trapezoidale presenta diametro e passo maggiori. Nelle viti trapezoidali a singolo principio, l'angolo della filettatura è inferiore all'arco tangente. Da questo deriva l' irreversibilità. Le viti a doppio principio sono invece reversibili.