chainflex® cavo servomotore CF887

CF887.15.15.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC estrusa 2. Schermatura intrecciata in rame 3. Fasciatura con pellicola di schermatura ottimizzata e con elevata resistenza alla flessione 4. Conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno a un elemento centrale con elevata resistenza alla trazione 5. Conduttore resistente alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF887.15.15.02.01 product image
1. Mescola in PVC estrusa 2. Schermatura intrecciata in rame 3. Fasciatura con pellicola di schermatura ottimizzata e con elevata resistenza alla flessione 4. Conduttori di potenza con elementi di controllo intrecciati attorno a un elemento centrale con elevata resistenza alla trazione 5. Conduttore resistente alla flessione
  • Per applicazioni in tensione
  • Guaina esterna in PVC
  • Non resistente agli oli
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Schermatura totale
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF887.15.15.02.01
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza