igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Per alberi Ø: 20, 25, 30 mm
- Sostituzione 1:1 dei cuscinetti a sfere metalliche nei comuni cuscinetti UC pillow block
- Funzionamento molto regolare
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Materiale del corpo: fusione in acciaio
- Materiale anello: xirodur® B180
- Materiale sfera: acciaio inossidabile
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004