cavo di comando chainflex® CF10

CF10.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela TPE estrusa a pressione, priva di alogeni 2. Treccia di schermatura estremamente flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione, con riempimento totale 4. Miscela TPE di alta qualità meccanica 5. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura, costituito da fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
CF10.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
CF10.02.04 product image
1. Miscela TPE estrusa a pressione, priva di alogeni 2. Treccia di schermatura estremamente flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione, con riempimento totale 4. Miscela TPE di alta qualità meccanica 5. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura, costituito da fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
CF10.02.04 product image
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.02.04
(4x0,25)C

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Simone Gadeschi
Simone Gadeschi

igus-icon-phone+39 039 5906247