cavo di comando chainflex® CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela TPE ignifuga estrusa a pressione 2. Treccia estremamente flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione con riempimento totale 4. Miscela TPE di alta qualità meccanica 5. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura costituito da fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
CF10.UL.02.04 product image
1. Miscela TPE ignifuga estrusa a pressione 2. Treccia estremamente flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione con riempimento totale 4. Miscela TPE di alta qualità meccanica 5. Conduttore flessibile in esecuzione particolarmente resistente alla piegatura costituito da fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
CF10.UL.02.04 product image
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.UL.02.04
(4x0,25)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza