chainflex® cavo per sistemi di misura CF111.D

CF111.022.D product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 su 2
CF111.022.D product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Schermatura totale
  • Resistente alle incisioni
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF111.022.D
((2x0,25)+5x0,5)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza