chainflex® cavo dati CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Treccia in acciaio con elevata resistenza alla flessione 3. Estrusa con riempimento totale 4. 2 conduttori avvolti con passo molto corto 5. Schermatura in treccia di rame estremamente flessibile 6. Rivestimento dell'elemento estruso a pressione 7. Conduttore a trefoli sottili particolarmente resistente alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF12.05.03.02 product image
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Treccia in acciaio con elevata resistenza alla flessione 3. Estrusa con riempimento totale 4. 2 conduttori avvolti con passo molto corto 5. Schermatura in treccia di rame estremamente flessibile 6. Rivestimento dell'elemento estruso a pressione 7. Conduttore a trefoli sottili particolarmente resistente alla flessione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza