chainflex® cavo per sistemi di misura CF211

CF211.007 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC resistente agli oli 2. Schermatura a treccia in rame molto resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Rivestimento delle coppie schermate in mescola TPE 5. Schermatura in rame stagnato molto resistente alla flessione 6. Elemento centrale con elevata resistenza a trazione 7. Conduttore speciale in fili sottili
igus-icon-lupe
1 su 2
CF211.007 product image
1. Mescola in PVC resistente agli oli 2. Schermatura a treccia in rame molto resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Rivestimento delle coppie schermate in mescola TPE 5. Schermatura in rame stagnato molto resistente alla flessione 6. Elemento centrale con elevata resistenza a trazione 7. Conduttore speciale in fili sottili
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.007
(4x0,34)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza