chainflex® cavo servomotore CF21.UL

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC estrusa a pressione resistente agli oli 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. Estruso a riempimento totale 4. Schermatura della coppia a treccia di rame con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. Conduttori di alimentazione cordati assieme a quelli di controllo attorno all'elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. Mescola in PVC estrusa a pressione resistente agli oli 2. Schermatura in rame intrecciato ad alta resistenza alla flessione 3. Estruso a riempimento totale 4. Schermatura della coppia a treccia di rame con resistenza alla flessione estremamente elevata 5. Conduttori di alimentazione cordati assieme a quelli di controllo attorno all'elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 6. Conduttore speciale ad alta resistenza alla flessione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Schermatura totale
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF21.07.05.02.01.UL
(4G0,75+(2x0,5)C)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza