chainflex® cavo dati CF298

Modello in phase-out
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Conduttori intrecciati in un unico strato con lunghezza del passo particolarmente ridotta 3. Conduttore in lega speciale con elevata resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CF298.01.04 product image
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Conduttori intrecciati in un unico strato con lunghezza del passo particolarmente ridotta 3. Conduttore in lega speciale con elevata resistenza alla flessione
  • Per le applicazioni più gravose e specialmente per raggi minimi fino a 4 x d
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Resistente agli oli biologici
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Simone Gadeschi
Simone Gadeschi

igus-icon-phone+39 039 5906247