igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV resistance: medium
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF30.10.04
4G1,0
Applicazioni tipiche
| Doppie corse* | 1 milione | 3 milioni | 5 milioni |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| da/a [°C] | [Fattore x d] | [Fattore x d] | [Fattore x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* È possibile un maggior numero di doppie corse - utilizzare la funzione per il calcolo della durata d'esercizio presente in questa pagina.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h