chainflex® cavo di comando CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela PUR estrusa a pressione 2. Treccia flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione con riempimento a tassello 4. Miscela TPE di alta qualità meccanica 5. Trefolo sottile in fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
CF78.UL.05.04 product image
1. Miscela PUR estrusa a pressione 2. Treccia flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione con riempimento a tassello 4. Miscela TPE di alta qualità meccanica 5. Trefolo sottile in fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
CF78.UL.05.04 product image
  • Per applicazioni heavy duty
  • Certificazione DNV
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF78.UL.05.04
(4G0,5)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza